Referencia del sistema
Pinza para eje rígido
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Chasis
Reto
Al fabricar componentes de camiones tenía que extraerse un componente (eje rígido) de 120 kg de peso y a una temperatura de 1200 °C de una prensa de forja.
Solución
Como solución se desarrolló una servopinza con autorretención. El material de las mordazas era resistente a las altas temperaturas y los dedos disponían de una refrigeración por agua integrada.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Resistente a la temperatura
Fuerza de agarre ajustable
Accionamiento del servomotor de CA
Agarre exterior
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | eléctrica |
| Fuerza de agarre máx. | 8000 [N] |
| Concepto de agarre | FORM |
| Autorretención | FED |
| Carrera máx. | 100 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 320 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 120 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 1400 [°C] |